Menü Keresés

Rugós csap M24 15.0 34.0 Porfúvott acél

A rugós csap egy nyílással és egy golyóval rendelkezik. Úgy terveztük, hogy biztos rögzítést, jelzést vagy nyomás alkalmazását biztosítsa. A golyós és nyílásos kialakítás megakadályozza, hogy a csap véletlenül elmozduljon a helyéről. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20253363

Gyártói cikkszám:

20253363

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 6.176,00 Ft
20 - 49 5.560,00 Ft
50 - 99 5.248,00 Ft
100 - 499 4.632,00 Ft
500 + 4.016,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.176 Ft

1 x 6.176,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Megnövekedett
d1 M24
d2 15.0
l1 34.0
Stroke s1 5.5
Rugóerő F1 ≈ N 127.0
Rugóerő F2 ≈ N 237.0
A/F 3.0
Súly g 72.0
Anyag Porfúvott acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot