Menü Keresés

Rugós csap M20 12.0 30.0 Porfúvott acél

A rugós csap egy nyílással és egy golyóval rendelkezik. Úgy terveztük, hogy biztos rögzítést, jelzést vagy nyomás alkalmazását biztosítsa. A golyós és nyílásos kialakítás megakadályozza, hogy a csap véletlenül elmozduljon a helyéről. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20253271

Gyártói cikkszám:

20253271

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 3.484,00 Ft
20 - 49 3.136,00 Ft
50 - 99 2.960,00 Ft
100 - 499 2.612,00 Ft
500 + 2.264,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.484 Ft

1 x 3.484,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M20
d2 12.0
l1 30.0
Stroke s1 4.5
Rugóerő F1 ≈ N 56.0
Rugóerő F2 ≈ N 111.0
A/F 2.5
Súly g 45.0
Anyag Porfúvott acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot