Menü Keresés

Rugós csap M6 3.5 14.0 Porfúvott acél

A rugós csap egy nyílással és egy golyóval rendelkezik. Úgy terveztük, hogy biztos rögzítést, jelzést vagy nyomás alkalmazását biztosítsa. A golyós és nyílásos kialakítás megakadályozza, hogy a csap véletlenül elmozduljon a helyéről. Akár 250ºC-os hőmérsékletnek is ellenáll és rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20253226

Gyártói cikkszám:

20253226

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 592,00 Ft
20 - 49 532,00 Ft
50 - 99 504,00 Ft
100 - 499 444,00 Ft
500 + 384,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

592 Ft

1 x 592,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M6
d2 3.5
l1 14.0
Stroke s1 1.0
Rugóerő F1 ≈ N 11.0
Rugóerő F2 ≈ N 18.0
A/F 1.0
Súly g 1.7
Anyag Porfúvott acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot