Menü Keresés

Rugós csap M8 3.8 16.0 Rozsdamentes acél

A rugós csap egy kerek végű résszel ellátott tüskét használ. E tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyengédebb beavatkozást igényelnek, vagy ahol a csap kényes felületekkel érintkezhet, csökkentve a súrlódást és az elakadás vagy beragadás esélyét. Akár 250 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20253745

Gyártói cikkszám:

20253745

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 2.752,00 Ft
20 - 49 2.476,00 Ft
50 - 99 2.340,00 Ft
100 - 499 2.064,00 Ft
500 + 1.788,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.752 Ft

1 x 2.752,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Stroke s1 2.0
Rugóerő F1 ≈ N 16.0
Rugóerő F2 ≈ N 33.0
Súly g 3.7
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot