Menü Keresés

Rugós csap M20 10.0 30.0 Fekete porszórt acél

A rugós csap egy kerek végű résszel ellátott tüskét használ. E tulajdonsága miatt kiválóan alkalmas olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyengédebb beavatkozást igényelnek, vagy ahol a csap kényes felületekkel érintkezhet, csökkentve a súrlódást és az elakadás vagy beragadás esélyét. Akár 250 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll.
Essentra cikkszám:

20253622

Gyártói cikkszám:

20253622

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 4.492,00 Ft
20 - 49 4.044,00 Ft
50 - 99 3.820,00 Ft
100 - 499 3.368,00 Ft
500 + 2.920,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.492 Ft

1 x 4.492,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Rugóerő Normál
d1 M20
d2 10.0
l1 30.0
n1 2.5
Stroke s1 6.5
Rugóerő F1 ≈ N 39.0
Rugóerő F2 ≈ N 81.0
Súly g 46.0
Anyag Fekete porszórt acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot