Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Kiváló védelmet nyújt menetes alkalmazásokhoz.Kifejezetten ellenálló a szétmorzsolódással szembenA zöld PVC változat olaj- és zsíralkalmazásokhoz használható. Anyag: Vinil, SR 6449 Szín: Zöld, Fekete Sorozat szám: SR1020
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9181 Ft - 73,192 Ft | 549000 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 40,1831 Ft - 123,7195 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 25,6569 Ft - 78,8062 Ft | 145940 Raktáron |
0.236 in
6.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 46,1934 Ft - 46,1934 Ft | 150 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 76,6969 Ft - 234,9632 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 61,3767 Ft - 188,1784 Ft | 9800 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 75,5332 Ft - 188,1784 Ft | 12600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 57,8581 Ft - 178,8216 Ft | 11400 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 50,8073 Ft - 156,9887 Ft | 429924 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 95,481 Ft - 293,1842 Ft | 2000 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 10087176 | 33,7483 Ft - 84,2124 Ft | 13600 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
| 77,9565 Ft - 191,2975 Ft | 8000 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 22,8092 Ft - 56,8694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 129,421 Ft - 398,1898 Ft | 5600 Raktáron |
1.142 in
29.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 44,6874 Ft - 111,2436 Ft | 13050 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 55,2979 Ft - 169,4645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 109,9661 Ft - 336,85 Ft | 5800 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 69,9062 Ft - 215,2097 Ft | 10000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 80,3114 Ft - 238,0821 Ft | 27250 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
Zöld
|
Vinil
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 37,6365 Ft - 115,4022 Ft | 80300 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
SR 6449
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz