Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.952,0539 Ft - 68.952,0539 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 9.862,3963 Ft - 10.061,7372 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.142 in
410 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 67.696,2056 Ft - 67.696,2056 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39.37 in
1000.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 90.151,9699 Ft - 90.151,9699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48.465 in
1231.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 335,1421 Ft - 335,1421 Ft | 491 Raktáron |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 7.176,2762 Ft - 7.320,7984 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 58.038,1339 Ft - 58.038,1339 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 1.425,2882 Ft - 1.455,1893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 4.649,629 Ft - 4.744,3159 Ft | 55 Raktáron |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 13.256,1769 Ft - 13.530,2708 Ft | 46 Raktáron |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 1.749,2173 Ft - 1.784,1019 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 6.254,3241 Ft - 6.378,9122 Ft | 3 Raktáron |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 51.474,8313 Ft - 52.526,3551 Ft | 1 Raktáron |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 70.452,095 Ft - 70.452,095 Ft | 14 Raktáron |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 120.277,3795 Ft - 120.277,3795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 4.191,1446 Ft - 4.280,8481 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 3.707,7427 Ft - 3.782,4955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 5.372,2401 Ft - 5.481,8777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
12.48 in
317.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 46.581,0096 Ft - 46.581,0096 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.315 in
770.0 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
Polietilén
|
||
| 124.383,8043 Ft - 124.383,8043 Ft | 31 Raktáron |
54 in
1371.6 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz