Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Védi a menetes csővégeket.Ideális csőkonfigurációkhoz.Kiemelkedő szívóssággal rendelkeznek, és szúrásállóak. Anyag: PE Szín: Sárga, Fehér Sorozat szám: SR1388
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | m | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.417,2561 Ft - 11.417,2561 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 9.692,9564 Ft - 9.887,3139 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 158,9744 Ft - 371,4499 Ft | 8490 Raktáron |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Kis sűrűségű polietilén
|
||
| 15.732,9888 Ft - 16.051,9345 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 971,7873 Ft - 991,7215 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 78.734,7138 Ft - 78.734,7138 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 47.777,0556 Ft - 47.777,0556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 2.995,0986 Ft - 3.059,8844 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 857,1662 Ft - 877,1004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 19.455,6821 Ft - 19.849,3806 Ft | 27 Raktáron |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 16.560,254 Ft - 16.899,1337 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.646,0148 Ft - 1.682,5929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 8.347,4046 Ft - 8.516,8444 Ft | 25 Raktáron |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 77.354,2774 Ft - 77.354,2774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 8.850,7406 Ft - 9.035,1311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 2.486,779 Ft - 2.486,779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.618,523 Ft - 1.957,5807 Ft | 190 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 1.150,1264 Ft - 1.370,4283 Ft | 54 Raktáron |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 5.514,9551 Ft - 6.684,0983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
| 3.537,8647 Ft - 4.317,1155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rugalmas polietilén
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz