Menü Keresés

Rugalmas sapka 168.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Sárga

A kupak rugalmas PE-ből készül, a puhább anyag pedig könnyebb kupakot biztosít a nagy csővezetéken. Létfontosságú a maximális védelem érdekében a szennyezések ellen, mint a szennyeződés, rozsda és nedvesség a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10240175

Gyártói cikkszám:

34803

119 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 59 3.241,92 Ft
60 + 2.686,1474 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.242 Ft

1 x 3.241,92 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 168.3 mm
m 100.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot