Menü Keresés

Rugalmas sapka 128.5 mm (ID) 90.0 mm (H) Rugalmas PE Sárga

A kupak rugalmas PE-ből készül, a puhább anyag pedig könnyebb kupakot biztosít a nagy csővezetéken. Létfontosságú a maximális védelem érdekében a szennyezések ellen, mint a szennyeződés, rozsda és nedvesség a szállítás és tárolás során.
Essentra cikkszám:

10230251

Gyártói cikkszám:

31641

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 143 6.535,2497 Ft
144 + 5.301,6082 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.535 Ft

1 x 6.535,2497 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 128.5 mm
m 90.0 mm
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot