Menü Keresés

Flexidugó 11.8 mm 7.5 mm SR 6449 Sárga

This yellow plug is made of flexible PVC. It is ideal for threaded holes and plain holes. It is resistant to shredding and splitting.
Essentra cikkszám:

10009147

Gyártói cikkszám:

FPYJ-118

27097 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 80,4697 Ft
5000 + 29,2713 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

40.235 Ft

500 x 80,4697 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 11.8 mm
á2 9.0 mm
Menet méret 1/2";M12
Menetszabvány UNF menetek
Menetszabvány Metrikus menetek
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot