Menü Keresés

Flexidugó 19.1 mm 16.3 mm SR 6449 Fekete

A fekete dugó rugalmas PVC-ből készült. Ideális a menetes és sima furatokhoz. Ellenálló a kopással és szakadással szemben.
Essentra cikkszám:

10155073

Gyártói cikkszám:

FPWA-191

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 190,2578 Ft
2000 + 81,256 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

38.052 Ft

200 x 190,2578 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 19.1 mm
á2 16.3 mm
Menet méret 3/4;M20
Menetszabvány UNF menetek
Menetszabvány Metrikus menetek
Teljes anyag Polivinil-klorid
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot