Menü Keresés

Rozsdamentes AISI tengely 6.0 1100.0 +0,-8 316 Rozsdamentes acél

A 6Ø rozsdamentes AISI 316 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek nagyon magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Elviseli a nehéz körülményeket, például a magas páratartalmú vegyszereket. Nagy sebességgel és nagy terheléssel járó alkalmazásokban, például melegvizes vagy sebészeti rendszerekben használatos.
Essentra cikkszám:

20320645

Gyártói cikkszám:

20320645

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 18.960,00 Ft
10 - 24 17.064,00 Ft
25 - 49 16.116,00 Ft
50 + 15.168,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.960 Ft

1 x 18.960,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 6.0
l1 1100.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-8
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot