Menü Keresés

Rozsdamentes AISI tengely 20.0 950.0 +0,-13 303 Rozsdamentes acél

A 20Ø rozsdamentes AISI 303 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Elviseli a nehéz körülményeket, például a magas páratartalmú vegyszereket. Nagy sebességű alkalmazásokban golyóscsapágyas lineáris csapágyak helyett kerámiacsapágyakkal használható.
Essentra cikkszám:

20313487

Gyártói cikkszám:

20313487

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 42.660,00 Ft
10 - 24 38.396,00 Ft
25 - 49 36.260,00 Ft
50 + 34.128,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

42.660 Ft

1 x 42.660,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 20.0
l1 950.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-13
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Terhelhetőség 225 Nmm2
Szakítószilárdság 500 - 750 Nmm2
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot