Menü Keresés

Rozsdamentes AISI tengely 8.0 6000.0 +0,-9 303 Rozsdamentes acél

A 8Ø rozsdamentes AISI 303 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Elviseli a nehéz körülményeket, például a magas páratartalmú vegyszereket. Nagy sebességű alkalmazásokban golyóscsapágyas lineáris csapágyak helyett kerámiacsapágyakkal használható.
Essentra cikkszám:

20309732

Gyártói cikkszám:

20309732

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 93.124,00 Ft
10 + 83.812,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

93.124 Ft

1 x 93.124,00 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 8.0
l1 6000.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Terhelhetőség 225 Nmm2
Szakítószilárdság 500 - 750 Nmm2
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot