Menü Keresés

Rozsdamentes AISI tengely 6.0 2500.0 +0,-8 303 Rozsdamentes acél

A 6Ø rozsdamentes AISI 303 tengelyeket olyan iparágakban használják, amelyek magas korrózióállóságot, szilárdságot és tartósságot igényelnek. Elviseli a nehéz körülményeket, például a magas páratartalmú vegyszereket. Nagy sebességű alkalmazásokban golyóscsapágyas lineáris csapágyak helyett kerámiacsapágyakkal használható.
Essentra cikkszám:

20307844

Gyártói cikkszám:

20307844

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 36.352,00 Ft
10 - 24 32.716,00 Ft
25 - 49 30.900,00 Ft
50 + 29.080,00 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

36.352 Ft

1 x 36.352,00 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 6.0
l1 2500.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-8
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7215508000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot