10354285
1572684
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 28.322,1888 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hossz kihúzva | 6.496 in |
|---|---|
| Hossz kihúzva | 165.0 mm |
| Löket hossza | 1.969 in |
| Löket hossza | 50.0 mm |
| Kompatibilis gázcső-átmérő | 23.0 mm |
| Kompatibilis gázcső-átmérő | 0.906 in |
| Menetméret | M8 x 1;M8 x 1.25 |
| Rúdátmérő | 8.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.315 in |
| Rúd anyaga | Szénacél |
| Szín | Fekete |
| Típus | Locking |
| Vámtarifaszám | 8708809990 |
| Csőátmérő | 0.906 in |
| Csőátmérő | 23.0 mm |
| Rúd menetméret | M8 x 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz