10203064
1253241
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Állítható erejű |
|---|---|
| Hossz kihúzva | 680.0 mm |
| Hossz kihúzva | 26.772 in |
| Löket hossza | 11.811 in |
| Löket hossza | 300.0 mm |
| Kompatibilis gázcső-átmérő | 23.0 mm |
| Kompatibilis gázcső-átmérő | 0.906 in |
| Menetméret | M10 x 1.5 |
| Rúdátmérő | 14.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.551 in |
| Menetes hossz | 0.472 in |
| Menetes hossz | 12.0 mm |
| Rúd anyaga | Acél |
| Termék kidolgozása | Epoxi porszórt |
| Szín | Fekete |
| Mellékelt tartozékok | 4 x B6 gömbcsukló (felszerelt) |
| Típus | Econoloc – automatikusan rögzülő |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
| Csőátmérő | 1.102 in |
| Csőátmérő | 28.0 mm |
| Rúd menetméret | M10 x 1.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz