10202999
1253234
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Beállíthatóság | Állítható erejű |
|---|---|
| Hossz kihúzva | 14.331 in |
| Hossz kihúzva | 364.0 mm |
| Löket hossza | 150.0 mm |
| Löket hossza | 5.906 in |
| Kompatibilis gázcső-átmérő | 18.0 mm |
| Kompatibilis gázcső-átmérő | 0.709 in |
| Menetméret | M6 x 1;M8 x 1.25 |
| Rúdátmérő | 0.315 in |
| Rúdátmérő | 8.0 mm |
| Menetes hossz | 0.492 in |
| Menetes hossz | 12.5 mm |
| Rúd anyaga | Acél |
| Termék kidolgozása | Epoxi porszórt |
| Szín | Fekete |
| Mellékelt tartozékok | 4 x B2 acél gömbcsukló (felszerelt); 4 x E3 poliamid szemmel |
| Típus | Econoloc – automatikusan rögzülő |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
| Csőátmérő | 0.709 in |
| Csőátmérő | 18.0 mm |
| Rúd menetméret | M6 x 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz