Menü Keresés

Fiókzár 86.0 mm 84.0 mm 22.5 mm Acél

Essentra cikkszám:

10283936

Gyártói cikkszám:

498015

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 12.723,8857 Ft
25 - 124 5.377,5803 Ft
125 + 5.269,7205 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

12.724 Ft

1 x 12.723,8857 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Típus Csatos zár
Teljes magasság 22.5 mm
Teljes hossz 86.0 mm
Teljes szélesség 84.0 mm
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot