Menü Keresés

Rögzítőlap 21.0 mm 12.0 mm Poliamid

Locating Plate is made from Nylon 6 and offers quick mounting and removal of screens, secondary glazing and frames.
Essentra cikkszám:

10119044

Gyártói cikkszám:

076000200001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 101,6571 Ft
500 - 999 95,0333 Ft
1000 + 73,3799 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

25.414 Ft

250 x 101,6571 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 6.5 mm
Teljes szélesség 12.0 mm
Teljes hossz 21.0 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot