Menü Keresés

Viking csavar 12.5 mm 12.0 mm PC Törlés

Viking screws are made from clear Polycarbonate and can be easily secured by hand. Ideal for use in Point of Sale and Retail Display Industries.
Essentra cikkszám:

10256732

Gyártói cikkszám:

464972

1100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 35,8704 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.587 Ft

100 x 35,8704 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 12.5 mm
Fej hossza 2.5 mm
Hossz 12.0 mm
Csavar típusa Viking csavar
Fej típusa Süllyesztett fej
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot