Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
2.084,6749 Ft - 2.342,3259 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft 20 Raktáron
47.5 mm
M16 x 1,5
10.0 mm
33.0 mm
2.036,3998 Ft - 2.288,0678 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
M8 x 1
5.0 mm
21.0 mm
2.687,9513 Ft - 3.020,1417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
3.643,5592 Ft - 4.093,87 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.052,5551 Ft - 2.052,5551 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.512,4086 Ft - 2.804,027 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft 10 Raktáron
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Záró
21.0 mm
5.00 N
4.513,1788 Ft - 4.513,1788 Ft 25 Raktáron
M16 x 1.5
3.865,7705 Ft - 3.865,7705 Ft 230 Raktáron
M10 x 1
4.049,3743 Ft - 4.049,3743 Ft 70 Raktáron
M12 x 1.75
24.0 mm
2.521,6636 Ft - 2.626,3177 Ft 740 Raktáron
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Nem kulcsos
17.5 mm
1.00 N
2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
2.136,7917 Ft - 2.400,884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1,5
7.0 mm
28.0 mm
2.810,7911 Ft - 3.137,0219 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.385,7941 Ft - 2.680,6436 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
2.736,6378 Ft - 3.074,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
3.663,5207 Ft - 4.116,2822 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
1.864,5511 Ft - 2.080,966 Ft 2 Raktáron
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
16.0 mm
5.00 N
  • / 6
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195857

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10628584

Ártartomány
2.342 Ft - 2.084 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10195994

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10196076

Ártartomány
2.288 Ft - 2.036 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10645116

Ártartomány
3.020 Ft - 2.687 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196205

Ártartomány
4.093 Ft - 3.643 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196359

Ártartomány
2.052 Ft - 2.052 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    33.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

10196571

Ártartomány
2.804 Ft - 2.512 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    46.0 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

10196618

Ártartomány
3.140 Ft - 2.795 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Csavar hossza
    16.5 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    55.0 mm
Jelzőcsap M16 x 1.5 Fekete

10270646

Ártartomány
4.513 Ft - 4.513 Ft

Készletszintek
25 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M16 x 1.5
Jelzőcsap M10 x 1.0 Fekete

10270660

Ártartomány
3.865 Ft - 3.865 Ft

Készletszintek
230 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10 x 1.0
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M10 x 1
Jelzőcsap 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Ártartomány
4.049 Ft - 4.049 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Termék anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318155290
Jelzőcsap 17.5 mm Alumínium Fekete

10281079

Ártartomány
2.626 Ft - 2.521 Ft

Készletszintek
740 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    8.0 mm
  • Vegső tolóerő
    7.0 N
  • Fejátmérő
    17.5 mm
  • Gombmagasság
    18.5 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10195840

Ártartomány
2.276 Ft - 2.026 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10195925

Ártartomány
2.400 Ft - 2.136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196007

Ártartomány
3.137 Ft - 2.810 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10196083

Ártartomány
2.680 Ft - 2.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10628546

Ártartomány
3.074 Ft - 2.736 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196212

Ártartomány
4.116 Ft - 3.663 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10196250

Ártartomány
2.080 Ft - 1.864 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    39.5 mm