Menü Keresés

Rögzítőcsapok – záródó és nem záródó

Raktáron

A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.

Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
109 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Teljes hossz Vegső tolóerő Termék menetméret Csavar hossza Fogantyú zárás típusa Fejátmérő Kezdeti tolóerő Megveszem
2.736,6378 Ft - 3.074,839 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12 x 1.5
7.0 mm
28.0 mm
3.865,7705 Ft - 3.865,7705 Ft 1374 Raktáron
M12 x 1.5
4.873,0216 Ft - 4.873,0216 Ft 13 Raktáron
M16 x 1.5
1.830,1859 Ft - 1.830,1859 Ft 250 Raktáron
M12 x 1.75
24.0 mm
1.898,723 Ft - 2.063,1794 Ft 60 Raktáron
26.5 mm
7.00 N
M10
8.1 mm
Nem kulcsos
17.5 mm
1.00 N
2.025,0688 Ft - 2.275,343 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
2.864,1441 Ft - 3.196,5754 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68.0 mm
22.00 N
M16 x 1.5
20.5 mm
Záró
25.0 mm
6.00 N
2.074,9407 Ft - 2.331,3791 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Záró
18.0 mm
5.00 N
3.663,5207 Ft - 4.116,2822 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
1.864,5511 Ft - 2.080,966 Ft 2 Raktáron
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nem kulcsos
16.0 mm
5.00 N
2.136,7917 Ft - 2.400,884 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16
10.0 mm
33.0 mm
2.036,3998 Ft - 2.288,0678 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
27.5 mm
M8
5.0 mm
21.0 mm
2.385,7941 Ft - 2.680,6436 Ft 8 Raktáron
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
3.653,54 Ft - 4.105,0693 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
M16 x 1.5
10.0 mm
33.0 mm
2.197,0364 Ft - 2.197,0364 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
2.006,4439 Ft - 2.254,4289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Záró
16.0 mm
5.00 N
2.562,6546 Ft - 2.860,0916 Ft 30 Raktáron
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Záró
21.0 mm
6.00 N
2.220,7902 Ft - 2.220,7902 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Záró
12.0 mm
3.00 N
  • / 6
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10628546

Ártartomány
3.074 Ft - 2.736 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap M12 x 1.5 Fekete

10270639

Ártartomány
3.865 Ft - 3.865 Ft

Készletszintek
1374 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
  • Termék menetméret
    M12 x 1.5
Jelzőcsap M16 x 1.5 Fekete

10270684

Ártartomány
4.873 Ft - 4.873 Ft

Készletszintek
13 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16 x 1.5
  • Befejezés
    Matt
  • Teljes anyag
    Csiszolt acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
  • Termék menetméret
    M16 x 1.5
Jelzőcsap 24.0 mm M12 x 1.75

10280843

Ártartomány
1.830 Ft - 1.830 Ft

Készletszintek
250 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12 x 1.75
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Termék anyaga
    Galvanizált vagy rozsdamentes acél
  • Teljes anyag
    Fröccsöntött cink
  • Vámtarifaszám
    7318155290
Jelzőcsap 17.5 mm Alumínium Szürke

10281062

Ártartomány
2.063 Ft - 1.898 Ft

Készletszintek
60 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    8.1 mm
  • Vegső tolóerő
    7.00 N
  • Fejátmérő
    17.5 mm
  • Gombmagasság
    18.5 mm
  • Teljes hossz
    26.5 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196397

Ártartomány
2.275 Ft - 2.025 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.5 mm
Jelzőcsap 25.0 mm M16 PA Fekete

10196434

Ártartomány
3.196 Ft - 2.864 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M16
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Teljes hossz
    68.0 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10637814

Ártartomány
2.331 Ft - 2.074 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.0 mm
Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

10196601

Ártartomány
2.860 Ft - 2.562 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M10
  • Csavar hossza
    17.0 mm
  • Vegső tolóerő
    21.00 N
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Teljes hossz
    52.0 mm
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196212

Ártartomány
4.116 Ft - 3.663 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 16.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

10196250

Ártartomány
2.080 Ft - 1.864 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8 x 1.0
  • Csavar hossza
    16.0 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    39.5 mm
Jelzőcsap 28.0 mm Fekete

10195918

Ártartomány
2.400 Ft - 2.136 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    7.0 mm
  • Fejátmérő
    28.0 mm
  • Gombmagasság
    23.5 mm
  • Teljes hossz
    40.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10195970

Ártartomány
3.129 Ft - 2.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 21.0 mm Fekete

10196052

Ártartomány
2.288 Ft - 2.036 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    5.0 mm
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Gombmagasság
    16.5 mm
  • Teljes hossz
    27.5 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Jelzőcsap 25.0 mm Fekete

10196120

Ártartomány
2.680 Ft - 2.385 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    6.0 mm
  • Fejátmérő
    25.0 mm
  • Gombmagasság
    20.0 mm
  • Teljes hossz
    34.0 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 33.0 mm Fekete

10196182

Ártartomány
4.105 Ft - 3.653 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Fejátmérő
    33.0 mm
  • Gombmagasság
    25.5 mm
  • Teljes hossz
    47.5 mm
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196342

Ártartomány
2.197 Ft - 2.197 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    32.5 mm
Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

10196380

Ártartomány
2.254 Ft - 2.006 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M8
  • Csavar hossza
    13.5 mm
  • Vegső tolóerő
    24.00 N
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Teljes hossz
    43.5 mm
Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

10196427

Ártartomány
2.860 Ft - 2.562 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M12
  • Csavar hossza
    20.5 mm
  • Vegső tolóerő
    22.00 N
  • Fejátmérő
    21.0 mm
  • Teljes hossz
    63.5 mm
Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

10196564

Ártartomány
2.220 Ft - 2.220 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Menetméret
    M6
  • Csavar hossza
    10.0 mm
  • Vegső tolóerő
    12.00 N
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Teljes hossz
    33.0 mm