A nem záródó menetes rögzítőcsapok különböző platformok, berendezési tárgyak és asztalok gyors beállítását teszik lehetővé. Edzőtermi, orvosi, vendéglátóipari berendezések, szállítószalagok stb. tájolására, helyzetének beállítására és rögzítésére használhatók.
Sorozat szám: SR5408 ,SR6564, SR6565
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Vegső tolóerő | Termék menetméret | Csavar hossza | Fogantyú zárás típusa | Fejátmérő | Kezdeti tolóerő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2.136,7917 Ft - 2.400,884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 2.036,3998 Ft - 2.288,0678 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 2.026,4191 Ft - 2.276,8549 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2.084,6749 Ft - 2.342,3259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2.785,0785 Ft - 3.129,2704 Ft | 20 Raktáron |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 2.075,9415 Ft - 2.332,4963 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.811 in
46.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Záró
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.237,582 Ft - 2.514,1296 Ft | 2 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Záró
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.262,1296 Ft - 2.262,1296 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.394 in
10.0 mm
|
Záró
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 2.241,0665 Ft - 2.501,1683 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Záró
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 1.786,8265 Ft - 2.007,6624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 2.046,3942 Ft - 2.299,2807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2.143,693 Ft - 2.408,6268 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2.791,9629 Ft - 3.137,0219 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 2.401,8674 Ft - 2.680,6436 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2.795,073 Ft - 3.140,497 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.594 in
40.5 mm
|
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 2.038,4898 Ft - 2.038,4898 Ft | 10 Raktáron |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Záró
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 1.902,9603 Ft - 2.138,1472 Ft | 10 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Záró
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 2.186,1383 Ft - 2.456,3165 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.669 in
17.0 mm
|
Záró
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz