Menü Keresés

Rögzítőgyűrű 9.0 mm 18.5 mm POM Fekete

A fekete POM rögzítőgyűrűket előre gyártott hornyot tartalmazó tengelyeken való használatra terveztük. A rögzítőgyűrű az összeszerelést és szétszerelést megkönnyítő peremmel van ellátva.
Essentra cikkszám:

10052365

Gyártói cikkszám:

011209059905

19500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 49,327 Ft
1000 + 35,3779 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

24.664 Ft

500 x 49,327 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polioximetilén
Alátét típusa Biztosító gyűrűalátét
Külső átmérő 18.5 mm
Kompatibilis horonymagasság 1.4 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot