Menü Keresés

Rögzítőgyűrű 7.0 mm 14.0 mm POM Fekete

A fekete POM rögzítőgyűrűket előre gyártott hornyot tartalmazó tengelyeken való használatra terveztük. A rögzítőgyűrű az összeszerelést és szétszerelést megkönnyítő peremmel van ellátva.
Essentra cikkszám:

10052358

Gyártói cikkszám:

011207059905

49500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 36,9916 Ft
1000 + 26,5228 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

18.496 Ft

500 x 36,9916 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Polioximetilén
Alátét típusa Biztosító gyűrűalátét
Külső átmérő 14.0 mm
Kompatibilis horonymagasság 1.3 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot