Menü Keresés

Rögzítő csavar Gombfej M6 30.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Rögzítő csavar gombfejjel és torx menettel. Megakadályozza a csavar kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20189945

Gyártói cikkszám:

20189945

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.066,401 Ft
100 - 249 1.859,76 Ft
250 - 749 1.653,119 Ft
750 + 1.446,478 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.066 Ft

1 x 2.066,401 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Befejezés Feketére festett
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Meghajtás típusa Torx hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot