Menü Keresés

Rögzítő csavar Gombfej M4 30.0 Porfúvott rozsdamentes acél 316

Rögzítő csavar gombfejjel és torx menettel. Megakadályozza a csavar kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20189792

Gyártói cikkszám:

20189792

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.804,0021 Ft
100 - 249 1.623,598 Ft
250 - 749 1.443,198 Ft
750 + 1.262,798 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.804 Ft

1 x 1.804,0021 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 30.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Befejezés Feketére festett
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 316
Meghajtás típusa Torx hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot