20189648
20189648
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.306,669 Ft |
| 100 - 249 | 1.176,00 Ft |
| 250 - 749 | 1.045,331 Ft |
| 750 + | 914,667 Ft |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 8.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.50 |
| l2-0.2 | 3.7 |
| Befejezés | Feketére festett |
| Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 316 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz