Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20189624
20189624
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.726,098 Ft |
| 100 - 249 | 1.553,491 Ft |
| 250 - 749 | 1.380,88 Ft |
| 750 + | 1.208,268 Ft |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 60.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Befejezés | Feketére festett |
| Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 303 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |