Menü Keresés

Rögzítő csavar Gombfej M5 40.0 Porfúvott rozsdamentes acél 303

Rögzítő csavar gombfejjel és torx menettel. Megakadályozza a csavar kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20189532

Gyártói cikkszám:

20189532

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.689,201 Ft
100 - 249 1.520,2821 Ft
250 - 749 1.351,358 Ft
750 + 1.182,439 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.689 Ft

1 x 1.689,201 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
l1 025 40.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
d4 min 5.5
h1 max 3.70
l2-0.2 7.5
Befejezés Feketére festett
Anyag Porfúvott rozsdamentes acél 303
Meghajtás típusa Torx hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot