Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20189518
20189518
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.612,6643 Ft |
| 100 - 249 | 1.451,398 Ft |
| 250 - 749 | 1.290,1327 Ft |
| 750 + | 1.128,8674 Ft |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 25.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.5 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 3.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Befejezés | Feketére festett |
| Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 303 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |