20189495
20189495
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.493,331 Ft |
| 100 - 249 | 1.343,999 Ft |
| 250 - 749 | 1.194,668 Ft |
| 750 + | 1.045,331 Ft |
| d1 | M5 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 3.7 |
| d3 max | 9.5 |
| d4 min | 5.5 |
| h1 max | 3.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Befejezés | Feketére festett |
| Anyag | Porfúvott rozsdamentes acél 303 |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz