20189280
20189280
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.940,002 Ft |
| 100 - 249 | 1.745,999 Ft |
| 250 - 749 | 1.552,001 Ft |
| 750 + | 1.357,998 Ft |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 025 | 80.0 |
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.5 |
| d4 min | 6.5 |
| h1 max | 4.70 |
| l2-0.2 | 7.5 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz