Menü Keresés

Rögzítő csavar Gombfej M6 20.0 316 Rozsdamentes acél

Rögzítőcsavar gombfejes stílusban és torx menettel. Úgy terveztük, hogy megakadályozza a csavar magától való kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20189228

Gyártói cikkszám:

20189228

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.955,70 Ft
100 - 249 1.760,1321 Ft
250 - 749 1.564,559 Ft
750 + 1.368,991 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.956 Ft

1 x 1.955,70 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Torx hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot