Menü Keresés

Rögzítő csavar Gombfej M4 40.0 316 Rozsdamentes acél

Rögzítőcsavar gombfejes stílusban és torx menettel. Úgy terveztük, hogy megakadályozza a csavar magától való kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20189105

Gyártói cikkszám:

20189105

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.826,668 Ft
100 - 249 1.644,001 Ft
250 - 749 1.461,334 Ft
750 + 1.278,667 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.827 Ft

1 x 1.826,668 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M4
l1 025 40.0
d2 a012 2.8
d3 max 7.6
d4 min 4.5
h1 max 3.10
l2-0.2 6.0
Anyag 316 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Torx hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot