Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20188979
20188979
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.380,3327 Ft |
| 100 - 249 | 1.242,3021 Ft |
| 250 - 749 | 1.104,2663 Ft |
| 750 + | 966,2357 Ft |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 025 | 16.0 |
| d2 a012 | 1.7 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| h1 max | 1.50 |
| l2-0.2 | 3.7 |
| Anyag | 316 Rozsdamentes acél |
| Meghajtás típusa | Torx hajtás |
| Vámtarifaszám | 7318156290 |