Menü Keresés

Rögzítő csavar Gombfej M2.5 8.0 303 Rozsdamentes acél

Rögzítőcsavar gombfejes stílusban és torx menettel. Úgy terveztük, hogy megakadályozza a csavar magától való kioldódását. Ez azt jelenti, hogy a csavar nem lazul ki a panel furatából amelybe behelyezték, és menetes, valamint menet nélküli furatokkal is használható.
Essentra cikkszám:

20188597

Gyártói cikkszám:

20188597

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 1.134,3347 Ft
100 - 249 1.020,90 Ft
250 - 749 907,4653 Ft
750 + 794,0357 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.134 Ft

1 x 1.134,3347 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
l1 025 8.0
d2 a012 1.7
d3 max 4.5
d4 min 2.8
h1 max 1.50
l2-0.2 3.7
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Meghajtás típusa Torx hajtás
Vámtarifaszám 7318156290

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot