Menü Keresés

Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 25.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20758967

Gyártói cikkszám:

20758967

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.754,7425 Ft
100 - 199 2.480,5339 Ft
200 - 499 2.202,1066 Ft
500 + 1.927,8979 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.755 Ft

1 x 2.754,7425 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M6
d2 a012 4.2
d3 max 10.0
d4 min 6.5
d6 12.0
H1 max 6.0
l2 025 7.5
w1 1.6
A/F 5.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot