20758707
20758707
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 2.383,5062 Ft |
| 100 - 199 | 2.147,2649 Ft |
| 200 - 499 | 1.906,8049 Ft |
| 500 + | 1.670,5637 Ft |
| d1 | M3 |
|---|---|
| d2 a012 | 2.0 |
| d3 max | 5.5 |
| d4 min | 3.5 |
| d6 | 6.0 |
| H1 max | 3.0 |
| l2 025 | 4.5 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.5 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz