Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20758677
20758677
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 2.320,2273 Ft |
| 100 - 199 | 2.088,2045 Ft |
| 200 - 499 | 1.856,1818 Ft |
| 500 + | 1.624,159 Ft |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| d2 a012 | 1.8 |
| d3 max | 4.5 |
| d4 min | 2.8 |
| d6 | 5.0 |
| H1 max | 2.5 |
| l2 025 | 3.0 |
| w1 | 1.0 |
| A/F | 2.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |