20252410
20252410
| Mennyiség | Egységár |
|---|
| Menetméret d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 3.0 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 3.0 |
| D3 | 12.5 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Sheet metal gauge | 10 |
| Anyag | Alumínium |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz