20252335
20252335
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.476,001 Ft |
| 100 - 249 | 1.328,401 Ft |
| 250 - 749 | 1.180,80 Ft |
| 750 + | 1.033,20 Ft |
| Menetméret d1 | M4 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 5.0 |
| d2 | 6.8 |
| H1 | 2.0 |
| l1 | 5.0 |
| D3 | 10.0 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 7.0 |
| d6 | 8.2 |
| Sheet metal gauge | 6 |
| Anyag | Alumínium |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz