20252151
20252151
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 1.146,67 Ft |
| 100 - 249 | 1.032,002 Ft |
| 250 - 749 | 917,334 Ft |
| 750 + | 802,666 Ft |
| Menetméret d1 | M3 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 0.7 |
| d2 | 5.0 |
| H1 | 1.5 |
| l1 | 0.7 |
| D3 | 7.5 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 5.0 |
| d6 | 6.0 |
| Sheet metal gauge | 22 |
| Anyag | Alumínium |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz