20198046
20198046
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.576,0957 Ft |
50 - 99 | 1.338,3391 Ft |
100 - 199 | 1.261,6435 Ft |
200 - 499 | 1.181,113 Ft |
500 - 999 | 1.104,417 Ft |
1000 + | 1.023,887 Ft |
For thread d1 | M8 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.90 |
d2 | 13.0 |
H1 | 4.0 |
l1 | 0.90 |
D3 | 20.0 |
Installation ball dia. d4 | 13.0 |
d6 | 15.5 |
Sheet metal gauge | 20.0 |
Material | 303 Stainless Steel |
Commodity Code | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz