20180577
20180577
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.284,6522 Ft |
| 50 - 99 | 1.092,913 Ft |
| 100 - 199 | 1.027,7217 Ft |
| 200 - 499 | 962,53 Ft |
| 500 - 999 | 901,174 Ft |
| 1000 + | 835,983 Ft |
| Menetméret d1 | M6 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 2.50 |
| d2 | 10.0 |
| H1 | 3.0 |
| l1 | 2.50 |
| D3 | 15.0 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 10.0 |
| d6 | 12.0 |
| Sheet metal gauge | 12.0 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz