Menü Keresés

Rögzítő csavar biztosítókarimával M6 0.90 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw Retainer Flange is designed to secure screws in place and prevent them from being lost or misplaced in applications where they are frequently replaced. Used in the electronics and automotive industry to prevent damage to electronic circuits and delicate parts. Made of Stainless Steel.
Essentra cikkszám:

20180546

Gyártói cikkszám:

20180546

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.284,6522 Ft
50 - 99 1.092,913 Ft
100 - 199 1.027,7217 Ft
200 - 499 962,53 Ft
500 - 999 901,174 Ft
1000 + 835,983 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.285 Ft

1 x 1.284,6522 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret d1 M6
Panel t1±8% 0.90
d2 10.0
H1 3.0
l1 0.90
D3 15.0
Installációs golyó átmérő d4 10.0
d6 12.0
Sheet metal gauge 20.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8483608090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot