20180539
20180539
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 1.284,6522 Ft |
50 - 99 | 1.092,913 Ft |
100 - 199 | 1.027,7217 Ft |
200 - 499 | 962,53 Ft |
500 - 999 | 901,174 Ft |
1000 + | 835,983 Ft |
Menetméret d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 0.70 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 0.70 |
D3 | 15.0 |
Installációs golyó átmérő d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Sheet metal gauge | 22.0 |
Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz