20180461
20180461
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 49 | 1.058,40 Ft |
| 50 - 99 | 901,1739 Ft |
| 100 - 199 | 847,487 Ft |
| 200 - 499 | 793,80 Ft |
| 500 - 999 | 740,113 Ft |
| 1000 + | 686,426 Ft |
| Menetméret d1 | M5 |
|---|---|
| Panel t1±8% | 1.50 |
| d2 | 8.0 |
| H1 | 2.5 |
| l1 | 1.50 |
| D3 | 12.5 |
| Installációs golyó átmérő d4 | 8.0 |
| d6 | 9.6 |
| Sheet metal gauge | 16.0 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8483608090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz